Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid oder Aluminium-Druckguss.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.Hinweis:Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung:Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden.Temperaturbereich:-25 °C bis +80 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95026_LS Lenkrolle mit stop fix 252 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix
Lenkrolle mit stop fix

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95026-101000402LenkrolleKugellager36408560551009125100807686150 70,98 €
95026-101250402LenkrolleKugellager404085605512591501008076102,5150 79,80 €
95026-101500402LenkrolleKugellager5440110807515011190140105-129280 143,96 €
95026-101600502LenkrolleKugellager5450110807516011195140105-134300 144,38 €
95026-102000502LenkrolleKugellager5450110807520011235140105-154300 179,04 €

Weitere Artikel dieser Kategorie