norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stahlblech-Lenk- und Bockrollenmittelschwere Ausführung
95025

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mittelschwere Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.Hinweis:Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung:Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95025 Stahlblech-Lenk- und Bockrollenmittelschwere Ausführung 406 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stahlblech-Lenk- und Bockrollenmittelschwere Ausführung
Stahlblech-Lenk- und Bockrollenmittelschwere Ausführung

Bockrolle

mehr Info

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungBB1B2B3D

D1HLL1L2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95025-101000401BockrolleKugellager4085605510091251008076200 95,46 €
95025-101250401BockrolleKugellager4085605512591501008076200 100,07 €
95025-101500501BockrolleKugellager50110807515011190140105-400 132,87 €
95025-101600501BockrolleKugellager50110807516011195140105-400 152,01 €
95025-102000501BockrolleKugellager50110807520011235140105-400 186,42 €

Lenkrolle

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95025-10100040LenkrolleKugellager36408560551009125100807686200 105,96 €
95025-10125040LenkrolleKugellager404085605512591501008076102,5200 107,07 €
95025-10150050LenkrolleKugellager6050110807515011190140105-135400 144,06 €
95025-10160050LenkrolleKugellager6050110807516011195140105-140400 163,20 €
95025-10200050LenkrolleKugellager6550110807520011235140105-165400 196,82 €

Lenkrolle mit stop fix

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix
Lenkrolle mit stop fix

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95025-101000402LenkrolleKugellager36408560551009125100807686200 127,02 €
95025-101250402LenkrolleKugellager404085605512591501008076102,5200 128,11 €
95025-101500502LenkrolleKugellager6050110807515011190140105-135400 173,00 €
95025-101600502LenkrolleKugellager6050110807516011195140105-140400 192,13 €
95025-102000502LenkrolleKugellager6550110807520011235140105-165400 225,77 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66