norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stahlblech-Lenk- und Bockrollenschwere Ausführung
95025-01

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.Hinweis:Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung:Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95025-01 Stahlblech-Lenk- und Bockrollenschwere Ausführung 384 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stahlblech-Lenk- und Bockrollenschwere Ausführung
Stahlblech-Lenk- und Bockrollenschwere Ausführung

Bockrolle

mehr Info

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungBB1B2B3D

D1HLL1L2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95025-01-1010004011BockrolleKugellager4085605510091301008076350 90,16 €
95025-01-1010004013BockrolleKugellager40110807510011130140105-350 94,32 €
95025-01-1012504011BockrolleKugellager4085605512591551008076350 100,93 €
95025-01-1012504013BockrolleKugellager40110807512511155140105-350 106,18 €
95025-01-101500501BockrolleKugellager50110807515011197140105-500 142,95 €
95025-01-101600501BockrolleKugellager50110807516011202140105-550 162,09 €
95025-01-102000501BockrolleKugellager50110807520011245140105-600 196,24 €

Lenkrolle

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95025-01-101000401LenkrolleKugellager454085605510091301008076350 98,70 €
95025-01-101000403LenkrolleKugellager4540110807510011130140105-350 100,85 €
95025-01-101250401LenkrolleKugellager484085605512591551008076350 110,45 €
95025-01-101250403LenkrolleKugellager4840110807512511155140105-350 113,23 €
95025-01-10150050LenkrolleKugellager6350110807515011197140105-500 172,46 €
95025-01-10160050LenkrolleKugellager6350110807516011202140105-550 191,61 €
95025-01-10200050LenkrolleKugellager6550110807520011245140105-600 224,53 €

Lenkrolle mit stop fix

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix
Lenkrolle mit stop fix

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95025-01-1010004021LenkrolleKugellager454085605510091301008076350 98,70 €
95025-01-1010004023LenkrolleKugellager4540110807510011130140105-350 100,85 €
95025-01-1012504021LenkrolleKugellager484085605512591551008076350 110,45 €
95025-01-1012504023LenkrolleKugellager4840110807512511155140105-350 113,23 €
95025-01-101500502LenkrolleKugellager6350110807515011197140105-500 172,46 €
95025-01-101600502LenkrolleKugellager6350110807516011202140105-550 191,61 €
95025-01-102000502LenkrolleKugellager6550110807520011245140105-600 224,53 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66