norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffsteg Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Spannhülse Edelstahl.
Ausführung:Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert.
Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.
Hinweis:Zusammensteckbare Ovalprofilgriffe. Ausführung mit Kunststoffschenkeln und Aluminium-Ovalsteg.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06927 Rohrgriffe 95,9 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Farbe
Komponente
ABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06927-1200081naturaluminiumfarben20036M8652201000 19,36 €
06927-1250081naturaluminiumfarben25036M8652701000 20,61 €
06927-1300081naturaluminiumfarben30036M8653201000 21,86 €
06927-1400081naturaluminiumfarben40036M8654201000 24,34 €
06927-1500081naturaluminiumfarben50036M8655201000 26,84 €
06927-1200082naturschwarz20036M8652201000 17,63 €
06927-1250082naturschwarz25036M8652701000 18,88 €
06927-1300082naturschwarz30036M8653201000 20,18 €
06927-1400082naturschwarz40036M8654201000 22,73 €
06927-1500082naturschwarz50036M8655201000 25,27 €
06927-1200083schwarzschwarz20036M8652201000 18,03 €
06927-1250083schwarzschwarz25036M8652701000 19,31 €
06927-1300083schwarzschwarz30036M8653201000 20,59 €
06927-1400083schwarzschwarz40036M8654201000 23,19 €
06927-1500083schwarzschwarz50036M8655201000 25,76 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66