norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griffsteg Aluminium.
Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung:Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.
Montage:Von der Bedienseite.Zeichnungshinweis:
1) Sperrzahnmutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06932 Bügelgriffe 149 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Bügelgriffe

Bügelgriffe, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Bügelgriffe, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm
Farbe
Grundkörper
ALTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06932-05501Aschwarz eloxiert55701000 4,76 €
06932-08801Aschwarz eloxiert881031000 5,12 €
06932-10001Aschwarz eloxiert1001151000 5,23 €
06932-12001Aschwarz eloxiert1201351000 5,45 €
06932-18001Aschwarz eloxiert1801951000 6,11 €
06932-23501Aschwarz eloxiert2352501000 6,72 €
06932-05503Anatur eloxiert55701000 4,48 €
06932-08803Anatur eloxiert881031000 4,73 €
06932-10003Anatur eloxiert1001151000 4,83 €
06932-12003Anatur eloxiert1201351000 4,98 €
06932-18003Anatur eloxiert1801951000 5,45 €
06932-23503Anatur eloxiert2352501000 5,89 €

Bügelgriffe, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Bügelgriffe, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm
Farbe
Grundkörper
ALTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06932-055101Bschwarz eloxiert55751000 7,86 €
06932-088101Bschwarz eloxiert881081000 8,25 €
06932-100101Bschwarz eloxiert1001201000 8,43 €
06932-120101Bschwarz eloxiert1201401000 8,65 €
06932-180101Bschwarz eloxiert1802001000 9,44 €
06932-235101Bschwarz eloxiert2352551000 10,11 €
06932-055103Bnatur eloxiert55751000 7,40 €
06932-088103Bnatur eloxiert881081000 7,73 €
06932-100103Bnatur eloxiert1001201000 7,84 €
06932-120103Bnatur eloxiert1201401000 8,05 €
06932-180103Bnatur eloxiert1802001000 8,79 €
06932-235103Bnatur eloxiert2352551000 9,44 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66