norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung:Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Besonderheiten:
Montage von der BedienseiteQuerschnitt rundRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06939_B Rohrgriffe, Form B 120 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe, Form B

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormA

DHLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06939-150302schwarzB150M8x2580200-1000 15,53 €
06939-300302schwarzB300M8x2580350-1000 18,13 €
06939-400302schwarzB400M8x2580450-1000 19,97 €
06939-200302schwarzB200M8x2580250-1000 16,40 €
06939-400303naturB400M8x2580450-1000 17,06 €
06939-500303naturB500M8x2580550-1000 18,58 €
06939-300303naturB300M8x2580350-1000 15,53 €
06939-500302schwarzB500M8x2580550-1000 21,82 €
06939-150303naturB150M8x2580200-1000 13,25 €
06939-200303naturB200M8x2580250-1000 14,01 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66