Rohrgriffe Form A, mit Schraubenkopfeinsatz
06942_A

Rohrgriffe Form A, mit Schraubenkopfeinsatz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohre feingeschliffen.
Einsätze feingedreht.
Hinweis:Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege.
Spritzwasserdicht durch O-Ringe.
Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander.
Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.
Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Zeichnungshinweis:
1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06942_A Rohrgriffe Form A, mit Schraubenkopfeinsatz 132 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Form A, mit Schraubenkopfeinsatz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06942-300101A3008011903501000 67,01 €
06942-350101A3508011904001000 70,48 €
06942-400101A4008011904501000 74,28 €
06942-500101A5008011905501000 81,56 €
06942-600101A6008011906501000 89,16 €

Weitere Artikel dieser Kategorie