norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rohrgriffe Form B, mit Gewindeeinsatz
06942_B

Rohrgriffe Form B, mit Gewindeeinsatz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohre feingeschliffen.
Einsätze feingedreht.
Hinweis:Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege.
Spritzwasserdicht durch O-Ringe.
Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander.
Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.
Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Zeichnungshinweis:
1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Besonderheiten:
Montage von der RückseiteQuerschnitt rundRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06942_B Rohrgriffe Form B, mit Gewindeeinsatz 138 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Form B, mit Gewindeeinsatz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06942-300102B30080M10903501000 67,28 €
06942-350102B35080M10904001000 70,89 €
06942-400102B40080M10904501000 74,89 €
06942-500102B50080M10905501000 81,56 €
06942-600102B60080M10906501000 88,84 €