|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung:Griffsteg feingeschliffen und naturfarben oder schwarz eloxiert. Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.Hinweis:Griffsteg und Griffschenkel sind fest miteinander verschraubt.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Farbe Komponente | A | B | D | H | L | Tragkraft N
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06958-1055041 | natur eloxiert | aluminiumfarben | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 |  | | 10,43 € | | 06958-1088041 | natur eloxiert | aluminiumfarben | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 |  | | 10,92 € | | 06958-1100041 | natur eloxiert | aluminiumfarben | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 |  | | 11,09 € | | 06958-1120041 | natur eloxiert | aluminiumfarben | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 |  | | 11,37 € | | 06958-1180041 | natur eloxiert | aluminiumfarben | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 |  | | 12,23 € | | 06958-1055042 | natur eloxiert | schwarz | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 |  | | 9,04 € | | 06958-1088042 | natur eloxiert | schwarz | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 |  | | 9,51 € | | 06958-1100042 | natur eloxiert | schwarz | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 |  | | 9,69 € | | 06958-1120042 | natur eloxiert | schwarz | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 |  | | 9,96 € | | 06958-1180042 | natur eloxiert | schwarz | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 |  | | 10,81 € | | 06958-1055043 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 |  | | 10,65 € | | 06958-1088043 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 |  | | 11,15 € | | 06958-1100043 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 |  | | 11,32 € | | 06958-1120043 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 |  | | 11,64 € | | 06958-1180043 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 |  | | 12,54 € | | 06958-1055044 | schwarz eloxiert | schwarz | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 |  | | 9,26 € | | 06958-1088044 | schwarz eloxiert | schwarz | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 |  | | 9,77 € | | 06958-1100044 | schwarz eloxiert | schwarz | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 |  | | 9,94 € | | 06958-1120044 | schwarz eloxiert | schwarz | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 |  | | 10,23 € | | 06958-1180044 | schwarz eloxiert | schwarz | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 |  | | 11,14 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|