norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Bügelgriffe mit Soft-Innenfläche
06913

Bügelgriffe mit Soft-Innenfläche

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hartkomponente aus Thermoplast, glaskugelverstärkt. Weichkomponente aus SEBS.Ausführung:Hartkomponente mattschwarz, Weichkomponente basaltgrau.Hinweis:Hochbelastbarer Polyamidgriff. Sehr guter Trage- und Greifkomfort durch weiche Griffinnenfläche.
Lieferung einschließlich schwarz verzinkter Zylinderschrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Für Nassbereiche wird das Befestigungsmaterial aus Edelstahl (1.4301) mitgeliefert.
Montage:Von der Bedienseite.Auf Anfrage:Mit individueller Beschriftung auf der Weichkomponente, geprägt oder erhaben. Hart- und Weichkomponente sind in allen RAL-Farbtönen erhältlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06913 Bügelgriffe mit Soft-Innenfläche 124 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe mit Soft-Innenfläche

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungALTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06913-515008-150178500 9,56 €
06913-615008Nassbereich150178500 10,32 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66