Bügelgriffe hochtemperaturbeständig
06903

Bügelgriffe hochtemperaturbeständig

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig), glasfaserverstärkt.Ausführung:schwarz.Hinweis:Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216
max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Montage:Von der Bedienseite oder Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06903 Bügelgriffe hochtemperaturbeständig 161 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe hochtemperaturbeständig

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
ABCD

HLL1SWTT1Tragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
06903-311708117261094113694131581500 3,98 €
06903-3132081322711944154112131681500 6,30 €
06903-3150081502711944172132131681500 7,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66