Bügelgriffe oval mit Außenbohrung
06920

Bügelgriffe oval mit Außenbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ovalaluminium EN AW-6060.Ausführung:schwarz bzw. rubinrot RAL 3003, pulverbeschichtet.Montage:Von der Bedienseite.Zubehör:Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe:
- Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06920 Bügelgriffe oval mit Außenbohrung 118 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe oval mit Außenbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
ABB1DHLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06920-11000105schwarz pulverbeschichtet10021135,55011313,61000 7,69 €
06920-11120105schwarz pulverbeschichtet11221135,55012513,61000 7,87 €
06920-11120106schwarz pulverbeschichtet11225176,655129111000 9,12 €
06920-11200105schwarz pulverbeschichtet12021135,55013313,61000 8,05 €
06920-11200106schwarz pulverbeschichtet12025176,655137111000 9,34 €
06920-11280105schwarz pulverbeschichtet12821135,55014113,61000 8,22 €
06920-11280106schwarz pulverbeschichtet12825176,655145111000 9,46 €
06920-11600105schwarz pulverbeschichtet16021135,55017313,61000 8,82 €
06920-11600106schwarz pulverbeschichtet16025176,655177111000 10,25 €
06920-11800106schwarz pulverbeschichtet18025176,655197111000 10,42 €
06920-11002705rot RAL3003 pulverbeschichtet10021135,55011313,61000 7,69 €
06920-11122705rot RAL3003 pulverbeschichtet11221135,55012513,61000 7,87 €
06920-11122706rot RAL3003 pulverbeschichtet11225176,655129111000 9,12 €
06920-11202705rot RAL3003 pulverbeschichtet12021135,55013313,61000 8,05 €
06920-11202706rot RAL3003 pulverbeschichtet12025176,655137111000 9,34 €
06920-11282705rot RAL3003 pulverbeschichtet12821135,55014113,61000 8,22 €
06920-11282706rot RAL3003 pulverbeschichtet12825176,655145111000 9,46 €
06920-11602705rot RAL3003 pulverbeschichtet16021135,55017313,61000 8,82 €
06920-11602706rot RAL3003 pulverbeschichtet16025176,655177111000 10,25 €
06920-11802706rot RAL3003 pulverbeschichtet18025176,655197111000 10,42 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66