norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt.
Buchse aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung:schwarzgrau.Hinweis:Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.Montage:Form B von der Rückseite.Besonderheiten:
Montage von der RückseiteQuerschnitt: ergonomischRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06916-01_B Bügelgriffe, Form B 132 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
ABCDHLSTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06916-01-2100051BStahl100179,5M5331222091000 4,15 €
06916-01-2120061BStahl1202111,4M63914624121000 4,72 €
06916-01-2140081BStahl1402414,2M84517028121000 6,19 €
06916-01-2100052BEdelstahl100179,5M5331222091000 4,77 €
06916-01-2120062BEdelstahl1202111,4M63914624121000 5,43 €
06916-01-2140082BEdelstahl1402414,2M84517028121000 7,12 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66