Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06907 Bogengriffe 123 kB

Zeichnungen

Bogengriffe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABDHH1LTT1SWTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06907-0900690-9526,66,54229115106,410,21000 1,69 €
06907-11206112-117296,5473113712710,21000 1,90 €
06907-17708177-182308,548,13120814913,21000 3,17 €