Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Maschinengriff überzeugt durch eine Kombination aus massiver Optik, hoher Stabilität und extremer Leichtigkeit. Das patentierte Befestigungssystem ermöglicht eine Montage von der Rückseite – auf der Vorderseite sind keine Schrauben sichtbar. Mit seiner gut zu reinigenden und abriebfesten Oberfläche passt sich der Griff zudem optimal an die Umgebung an.Werkstoff:Rundrohr Aluminium EN AW-6060.
Gewindebuchse Stahl.
Ausführung:naturfarben eloxiert bzw. pulverbeschichtet schwarz, rubinrot RAL 3003 oder verkehrsrot RAL 3020
Hinweis:Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für einen sicheren und dauerhaften Halt werden die Zylinderschrauben mit Innensechskant und LONG-LOK Gewindesicherung empfohlen.Montage:Die Befestigung des Maschinengriffes ist von der Rückseite möglich. Hierfür sind DIN-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben in Gewindegröße M8 vorgesehen.Vorteile:Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht.
Zeitloses und elegantes Design.
Ergonomische Griffform.
Patentiertes Befestigungssystem für die rückseitige Montage.
Zubehör:07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 LONG-LOK Gewindesicherung
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06938-01 Rohrgriffe Aluminium rund 108 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium rund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06938-01-250083natureloxiert25030M865296,41000 19,27 €
06938-01-300083natureloxiert30030M865346,41000 20,48 €
06938-01-400083natureloxiert40030M865446,41000 22,23 €
06938-01-500083natureloxiert50030M865546,41000 25,30 €
06938-01-250081schwarzpulverbeschichtet25030M865296,41000 19,27 €
06938-01-300081schwarzpulverbeschichtet30030M865346,41000 20,48 €
06938-01-400081schwarzpulverbeschichtet40030M865446,41000 22,23 €
06938-01-500081schwarzpulverbeschichtet50030M865546,41000 25,30 €
06938-01-2500827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet25030M865296,41000 19,27 €
06938-01-3000827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet30030M865346,41000 20,48 €
06938-01-4000827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet40030M865446,41000 22,23 €
06938-01-5000827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet50030M865546,41000 25,30 €
06938-01-2500884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet25030M865296,41000 19,27 €
06938-01-3000884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet30030M865346,41000 20,48 €
06938-01-4000884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet40030M865446,41000 22,23 €
06938-01-5000884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet50030M865546,41000 25,30 €