Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der neu gestaltete Rohrgriff Bighand ermöglicht aufgrund seiner ergonomischen ovalen Griffform und der ausgewählten Rohrgröße einen sicheren und angenehmen Halt. Er besticht durch sein zeitloses und elegantes Design und passt sich durch die variable Farbgestaltung optimal an die Umgebung an.Werkstoff:Ovalrohr Aluminium.
Endstücke Thermoplast Polyamid.
Abdeckkappen Thermoplast Polyamid.
Aufnahmebuchsen Edelstahl.
Ausführung:Ovalrohr in schwarzgrau pulverbeschichtet (glänzend), schwarz eloxiert (matt) und natur eloxiert (matt).
Endstücke schwarzgrau RAL 7021.
Abdeckkappen in schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, verkehrsrot RAL 3020, signalgrün RAL 6032 und verkehrsblau RAL 5017.
Bestellhinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbkennziffer einfügen.Hinweis:Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Für einen sicheren und dauerhaften Halt wird die Zylinderschraube mit Innensechskant und LONG-LOK Gewindesicherung empfohlen.
Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur max. 100°C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 180 °C.
Montage:Die Bauform der Endstücke ist so ausgeführt, dass die Befestigung des Rohrgriffes von der Bedien- oder Rückseite möglich ist. Hierfür sind DIN-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben in Gewindegröße M8 vorgesehen. Nach der Montage können die Abdeckkappen von Hand eingedrückt werden. An den Abdeckkappen sind beidseitig Schlitze angebracht, um eine zerstörungsfreie Demontage mittels Schraubendreher zu ermöglichen. Auf Anfrage:Achsabstand "A" in abgestuften Sonderlängen.Zubehör:07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 LONG-LOK Gewindesicherung
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Scheiben DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form A
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06948-01 Rohrgriffe Bighand 533 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Bighand

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Ovalrohr
Oberfläche
Grundkörper
Farbe
Abdeckung
ABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06948-01-1801schwarzgraupulverbeschichtetschwarzgrau RAL 702118039,2875,5213,41000 18,91 €
06948-01-2001schwarzgraupulverbeschichtetschwarzgrau RAL 702120039,2875,5233,41000 19,19 €
06948-01-2501schwarzgraupulverbeschichtetschwarzgrau RAL 702125039,2875,5283,41000 19,77 €
06948-01-3001schwarzgraupulverbeschichtetschwarzgrau RAL 702130039,2875,5333,41000 20,18 €
06948-01-3501schwarzgraupulverbeschichtetschwarzgrau RAL 702135039,2875,5383,41000 20,70 €
06948-01-4001schwarzgraupulverbeschichtetschwarzgrau RAL 702140039,2875,5433,41000 21,17 €
06948-01-5001schwarzgraupulverbeschichtetschwarzgrau RAL 702150039,2875,5533,41000 22,34 €
06948-01-6001schwarzgraupulverbeschichtetschwarzgrau RAL 702160039,2875,5633,41000 23,61 €
06948-01-1802schwarzgraupulverbeschichtetreinorange RAL 200418039,2875,5213,41000 18,91 €
06948-01-2002schwarzgraupulverbeschichtetreinorange RAL 200420039,2875,5233,41000 19,19 €
06948-01-2502schwarzgraupulverbeschichtetreinorange RAL 200425039,2875,5283,41000 19,77 €
06948-01-3002schwarzgraupulverbeschichtetreinorange RAL 200430039,2875,5333,41000 20,18 €
06948-01-3502schwarzgraupulverbeschichtetreinorange RAL 200435039,2875,5383,41000 20,70 €
06948-01-4002schwarzgraupulverbeschichtetreinorange RAL 200440039,2875,5433,41000 21,17 €
06948-01-5002schwarzgraupulverbeschichtetreinorange RAL 200450039,2875,5533,41000 22,34 €
06948-01-6002schwarzgraupulverbeschichtetreinorange RAL 200460039,2875,5633,41000 23,61 €
06948-01-18016schwarzgraupulverbeschichtetrapsgelb RAL 102118039,2875,5213,41000 18,91 €
06948-01-20016schwarzgraupulverbeschichtetrapsgelb RAL 102120039,2875,5233,41000 19,19 €
06948-01-25016schwarzgraupulverbeschichtetrapsgelb RAL 102125039,2875,5283,41000 19,77 €
06948-01-30016schwarzgraupulverbeschichtetrapsgelb RAL 102130039,2875,5333,41000 20,18 €
06948-01-35016schwarzgraupulverbeschichtetrapsgelb RAL 102135039,2875,5383,41000 20,70 €
06948-01-40016schwarzgraupulverbeschichtetrapsgelb RAL 102140039,2875,5433,41000 21,17 €
06948-01-50016schwarzgraupulverbeschichtetrapsgelb RAL 102150039,2875,5533,41000 22,34 €
06948-01-60016schwarzgraupulverbeschichtetrapsgelb RAL 102160039,2875,5633,41000 23,61 €
06948-01-18084schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsrot RAL 302018039,2875,5213,41000 18,91 €
06948-01-20084schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsrot RAL 302020039,2875,5233,41000 19,19 €
06948-01-25084schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsrot RAL 302025039,2875,5283,41000 19,77 €
06948-01-30084schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsrot RAL 302030039,2875,5333,41000 20,18 €
06948-01-35084schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsrot RAL 302035039,2875,5383,41000 20,70 €
06948-01-40084schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsrot RAL 302040039,2875,5433,41000 21,17 €
06948-01-50084schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsrot RAL 302050039,2875,5533,41000 22,34 €
06948-01-60084schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsrot RAL 302060039,2875,5633,41000 23,61 €
06948-01-18086schwarzgraupulverbeschichtetsignalgrün RAL 603218039,2875,5213,41000 18,91 €
06948-01-20086schwarzgraupulverbeschichtetsignalgrün RAL 603220039,2875,5233,41000 19,19 €
06948-01-25086schwarzgraupulverbeschichtetsignalgrün RAL 603225039,2875,5283,41000 19,77 €
06948-01-30086schwarzgraupulverbeschichtetsignalgrün RAL 603230039,2875,5333,41000 20,18 €
06948-01-35086schwarzgraupulverbeschichtetsignalgrün RAL 603235039,2875,5383,41000 20,70 €
06948-01-40086schwarzgraupulverbeschichtetsignalgrün RAL 603240039,2875,5433,41000 21,17 €
06948-01-50086schwarzgraupulverbeschichtetsignalgrün RAL 603250039,2875,5533,41000 22,34 €
06948-01-60086schwarzgraupulverbeschichtetsignalgrün RAL 603260039,2875,5633,41000 23,61 €
06948-01-18087schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsblau RAL 501718039,2875,5213,41000 18,91 €
06948-01-20087schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsblau RAL 501720039,2875,5233,41000 19,19 €
06948-01-25087schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsblau RAL 501725039,2875,5283,41000 19,77 €
06948-01-30087schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsblau RAL 501730039,2875,5333,41000 20,18 €
06948-01-35087schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsblau RAL 501735039,2875,5383,41000 20,70 €
06948-01-40087schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsblau RAL 501740039,2875,5433,41000 21,17 €
06948-01-50087schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsblau RAL 501750039,2875,5533,41000 22,34 €
06948-01-60087schwarzgraupulverbeschichtetverkehrsblau RAL 501760039,2875,5633,41000 23,61 €
06948-01-180011schwarzeloxiertschwarzgrau RAL 702118039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-200011schwarzeloxiertschwarzgrau RAL 702120039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-250011schwarzeloxiertschwarzgrau RAL 702125039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-300011schwarzeloxiertschwarzgrau RAL 702130039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-350011schwarzeloxiertschwarzgrau RAL 702135039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-400011schwarzeloxiertschwarzgrau RAL 702140039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-500011schwarzeloxiertschwarzgrau RAL 702150039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-600011schwarzeloxiertschwarzgrau RAL 702160039,2875,5633,41000 26,02 €
06948-01-180012schwarzeloxiertreinorange RAL 200418039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-200012schwarzeloxiertreinorange RAL 200420039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-250012schwarzeloxiertreinorange RAL 200425039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-300012schwarzeloxiertreinorange RAL 200430039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-350012schwarzeloxiertreinorange RAL 200435039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-400012schwarzeloxiertreinorange RAL 200440039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-500012schwarzeloxiertreinorange RAL 200450039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-600012schwarzeloxiertreinorange RAL 200460039,2875,5633,41000 26,02 €
06948-01-1800116schwarzeloxiertrapsgelb RAL 102118039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-2000116schwarzeloxiertrapsgelb RAL 102120039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-2500116schwarzeloxiertrapsgelb RAL 102125039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-3000116schwarzeloxiertrapsgelb RAL 102130039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-3500116schwarzeloxiertrapsgelb RAL 102135039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-4000116schwarzeloxiertrapsgelb RAL 102140039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-5000116schwarzeloxiertrapsgelb RAL 102150039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-6000116schwarzeloxiertrapsgelb RAL 102160039,2875,5633,41000 26,02 €
06948-01-1800184schwarzeloxiertverkehrsrot RAL 302018039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-2000184schwarzeloxiertverkehrsrot RAL 302020039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-2500184schwarzeloxiertverkehrsrot RAL 302025039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-3000184schwarzeloxiertverkehrsrot RAL 302030039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-3500184schwarzeloxiertverkehrsrot RAL 302035039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-4000184schwarzeloxiertverkehrsrot RAL 302040039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-5000184schwarzeloxiertverkehrsrot RAL 302050039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-6000184schwarzeloxiertverkehrsrot RAL 302060039,2875,5633,41000 26,02 €
06948-01-1800186schwarzeloxiertsignalgrün RAL 603218039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-2000186schwarzeloxiertsignalgrün RAL 603220039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-2500186schwarzeloxiertsignalgrün RAL 603225039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-3000186schwarzeloxiertsignalgrün RAL 603230039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-3500186schwarzeloxiertsignalgrün RAL 603235039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-4000186schwarzeloxiertsignalgrün RAL 603240039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-5000186schwarzeloxiertsignalgrün RAL 603250039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-6000186schwarzeloxiertsignalgrün RAL 603260039,2875,5633,41000 26,02 €
06948-01-1800187schwarzeloxiertverkehrsblau RAL 501718039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-2000187schwarzeloxiertverkehrsblau RAL 501720039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-2500187schwarzeloxiertverkehrsblau RAL 501725039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-3000187schwarzeloxiertverkehrsblau RAL 501730039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-3500187schwarzeloxiertverkehrsblau RAL 501735039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-4000187schwarzeloxiertverkehrsblau RAL 501740039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-5000187schwarzeloxiertverkehrsblau RAL 501750039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-6000187schwarzeloxiertverkehrsblau RAL 501760039,2875,5633,41000 26,02 €
06948-01-180031natureloxiertschwarzgrau RAL 702118039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-200031natureloxiertschwarzgrau RAL 702120039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-250031natureloxiertschwarzgrau RAL 702125039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-300031natureloxiertschwarzgrau RAL 702130039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-350031natureloxiertschwarzgrau RAL 702135039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-400031natureloxiertschwarzgrau RAL 702140039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-500031natureloxiertschwarzgrau RAL 702150039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-600031natureloxiertschwarzgrau RAL 702160039,2875,5633,41000 26,02 €
06948-01-180032natureloxiertreinorange RAL 200418039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-200032natureloxiertreinorange RAL 200420039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-250032natureloxiertreinorange RAL 200425039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-300032natureloxiertreinorange RAL 200430039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-350032natureloxiertreinorange RAL 200435039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-400032natureloxiertreinorange RAL 200440039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-500032natureloxiertreinorange RAL 200450039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-600032natureloxiertreinorange RAL 200460039,2875,5633,41000 26,02 €
06948-01-1800316natureloxiertrapsgelb RAL 102118039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-2000316natureloxiertrapsgelb RAL 102120039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-2500316natureloxiertrapsgelb RAL 102125039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-3000316natureloxiertrapsgelb RAL 102130039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-3500316natureloxiertrapsgelb RAL 102135039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-4000316natureloxiertrapsgelb RAL 102140039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-5000316natureloxiertrapsgelb RAL 102150039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-6000316natureloxiertrapsgelb RAL 102160039,2875,5633,41000 26,02 €
06948-01-1800384natureloxiertverkehrsrot RAL 302018039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-2000384natureloxiertverkehrsrot RAL 302020039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-2500384natureloxiertverkehrsrot RAL 302025039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-3000384natureloxiertverkehrsrot RAL 302030039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-3500384natureloxiertverkehrsrot RAL 302035039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-4000384natureloxiertverkehrsrot RAL 302040039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-5000384natureloxiertverkehrsrot RAL 302050039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-6000384natureloxiertverkehrsrot RAL 302060039,2875,5633,41000 26,02 €
06948-01-1800386natureloxiertsignalgrün RAL 603218039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-2000386natureloxiertsignalgrün RAL 603220039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-2500386natureloxiertsignalgrün RAL 603225039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-3000386natureloxiertsignalgrün RAL 603230039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-3500386natureloxiertsignalgrün RAL 603235039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-4000386natureloxiertsignalgrün RAL 603240039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-5000386natureloxiertsignalgrün RAL 603250039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-6000386natureloxiertsignalgrün RAL 603260039,2875,5633,41000 26,02 €
06948-01-1800387natureloxiertverkehrsblau RAL 501718039,2875,5213,41000 20,79 €
06948-01-2000387natureloxiertverkehrsblau RAL 501720039,2875,5233,41000 21,13 €
06948-01-2500387natureloxiertverkehrsblau RAL 501725039,2875,5283,41000 21,68 €
06948-01-3000387natureloxiertverkehrsblau RAL 501730039,2875,5333,41000 22,18 €
06948-01-3500387natureloxiertverkehrsblau RAL 501735039,2875,5383,41000 22,76 €
06948-01-4000387natureloxiertverkehrsblau RAL 501740039,2875,5433,41000 23,28 €
06948-01-5000387natureloxiertverkehrsblau RAL 501750039,2875,5533,41000 24,59 €
06948-01-6000387natureloxiertverkehrsblau RAL 501760039,2875,5633,41000 26,02 €