Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid.Ausführung:schwarz.Hinweis:Griffschalen einklipsbar in Materialstärken von 0,75 bis 3,5 mm.

Die Maße der Einbauöffnungen für die verschiedenen Materialstärken finden Sie in der Zeichnung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06966-01 Schalengriffe einklipsbar 152 kB

Zeichnungen

Schalengriffe einklipsbar

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1B1HH1L1STCADZub.PreisBestellen
06966-01-0944158028,74113,5941,517 2,16 €
06966-01-11057109440,35718,65110226 4,08 €