Schalengriffe klappbar Edelstahl
06961-01

Schalengriffe klappbar Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4301.Ausführung:hochglanz-elektropoliert.Hinweis:Edelstahlklappgriffe mit geringer Einbautiefe. Für Boden- und Montageplatten oder Schubladen. Mit Rückstellfeder. Nach Betätigung schwenkt der Griff selbstständig in seine Ruhestellung zurück.Zeichnungshinweis:
1) für Senkschrauben M4
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06961-01 Schalengriffe klappbar Edelstahl 168 kB

Zeichnungen

Schalengriffe klappbar Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
A1BB2DHH1H2H3H4H5H6LL1L2TT1CADZub.PreisBestellen
06961-01-132118±0,251794,59379±0,27210,5671013115132109121,5 46,77 €