|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau passiviert. Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06092-104 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1041 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1042 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1043 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1045 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1046 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1047 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-105 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1051 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1052 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1053 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1055 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1056 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1057 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-106 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1061 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1062 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1063 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1065 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1066 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-1067 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,93 € | | 06092-208 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,17 € | | 06092-2081 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,17 € | | 06092-2082 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,17 € | | 06092-2083 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,17 € | | 06092-2085 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,17 € | | 06092-2086 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,17 € | | 06092-2087 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,17 € | | 06092-308 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3081 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3082 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3083 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3085 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3086 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3087 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-310 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3101 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3102 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3103 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3105 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3106 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-3107 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,42 € | | 06092-0104 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01041 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01042 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01043 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01045 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01046 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01047 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-0105 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01051 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01052 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01053 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01055 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01056 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01057 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-0106 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01061 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01062 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01063 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01065 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01066 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-01067 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,42 € | | 06092-0208 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,75 € | | 06092-02081 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,75 € | | 06092-02082 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,75 € | | 06092-02083 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,75 € | | 06092-02085 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,75 € | | 06092-02086 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,75 € | | 06092-02087 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,75 € | | 06092-0308 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03081 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03082 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03083 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03085 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03086 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03087 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-0310 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03101 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03102 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03103 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03105 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03106 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | | 06092-03107 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,10 € | |
|
Bestellnummer | Material | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06092-105X10 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,00 € | | 06092-1051X10 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,00 € | | 06092-1052X10 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,00 € | | 06092-1053X10 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,00 € | | 06092-1055X10 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,00 € | | 06092-1056X10 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,00 € | | 06092-1057X10 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,00 € | | 06092-105X12 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,03 € | | 06092-1051X12 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,03 € | | 06092-1052X12 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,03 € | | 06092-1053X12 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,03 € | | 06092-1055X12 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,03 € | | 06092-1056X12 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,03 € | | 06092-1057X12 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,03 € | | 06092-105X15 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1051X15 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1052X15 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1053X15 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1055X15 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1056X15 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1057X15 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-105X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1051X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1052X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1053X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1055X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1056X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1057X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-105X25 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1051X25 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1052X25 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1053X25 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1055X25 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1056X25 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1057X25 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-106X15 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1061X15 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1062X15 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1063X15 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1065X15 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1066X15 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-1067X15 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,04 € | | 06092-106X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1061X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1062X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1063X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1065X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1066X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-1067X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,06 € | | 06092-106X25 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1061X25 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1062X25 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1063X25 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1065X25 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1066X25 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-1067X25 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,08 € | | 06092-106X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,12 € | | 06092-1061X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,12 € | | 06092-1062X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,12 € | | 06092-1063X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,12 € | | 06092-1065X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,12 € | | 06092-1066X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,12 € | | 06092-1067X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,12 € | | 06092-208X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,32 € | | 06092-2081X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,32 € | | 06092-2082X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,32 € | | 06092-2083X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,32 € | | 06092-2085X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,32 € | | 06092-2086X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,32 € | | 06092-2087X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,32 € | | 06092-208X25 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 1,35 € | | 06092-2081X25 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 1,35 € | | 06092-2082X25 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 1,35 € | | 06092-2083X25 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 1,35 € | | 06092-2085X25 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 1,35 € | | 06092-2086X25 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 1,35 € | | 06092-2087X25 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 1,35 € | | 06092-208X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 1,38 € | | 06092-2081X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 1,38 € | | 06092-2082X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 1,38 € | | 06092-2083X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 1,38 € | | 06092-2085X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 1,38 € | | 06092-2086X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 1,38 € | | 06092-2087X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 1,38 € | | 06092-208X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 1,42 € | | 06092-2081X40 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 1,42 € | | 06092-2082X40 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 1,42 € | | 06092-2083X40 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 1,42 € | | 06092-2085X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 1,42 € | | 06092-2086X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 1,42 € | | 06092-2087X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 1,42 € | | 06092-310X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 1,55 € | | 06092-3101X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 1,55 € | | 06092-3102X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 1,55 € | | 06092-3103X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 1,55 € | | 06092-3105X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 1,55 € | | 06092-3106X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 1,55 € | | 06092-3107X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 1,55 € | | 06092-310X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 1,62 € | | 06092-3101X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 1,62 € | | 06092-3102X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 1,62 € | | 06092-3103X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 1,62 € | | 06092-3105X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 1,62 € | | 06092-3106X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 1,62 € | | 06092-3107X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 1,62 € | | 06092-310X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 1,68 € | | 06092-3101X40 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 1,68 € | | 06092-3102X40 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 1,68 € | | 06092-3103X40 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 1,68 € | | 06092-3105X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 1,68 € | | 06092-3106X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 1,68 € | | 06092-3107X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 1,68 € | | 06092-0105X10 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,52 € | | 06092-01051X10 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,52 € | | 06092-01052X10 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,52 € | | 06092-01053X10 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,52 € | | 06092-01055X10 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,52 € | | 06092-01056X10 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,52 € | | 06092-01057X10 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,52 € | | 06092-0105X12 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,54 € | | 06092-01051X12 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,54 € | | 06092-01052X12 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,54 € | | 06092-01053X12 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,54 € | | 06092-01055X12 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,54 € | | 06092-01056X12 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,54 € | | 06092-01057X12 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 1,54 € | | 06092-0105X15 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01051X15 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01052X15 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01053X15 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01055X15 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01056X15 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01057X15 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-0105X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01051X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01052X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01053X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01055X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01056X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01057X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-0105X25 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01051X25 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01052X25 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01053X25 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01055X25 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01056X25 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01057X25 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-0106X15 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01061X15 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01062X15 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01063X15 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01065X15 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01066X15 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-01067X15 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 1,54 € | | 06092-0106X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01061X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01062X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01063X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01065X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01066X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-01067X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 1,56 € | | 06092-0106X25 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01061X25 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01062X25 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01063X25 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01065X25 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01066X25 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-01067X25 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 1,61 € | | 06092-0106X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,64 € | | 06092-01061X30 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,64 € | | 06092-01062X30 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,64 € | | 06092-01063X30 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,64 € | | 06092-01065X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,64 € | | 06092-01066X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,64 € | | 06092-01067X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 1,64 € | | 06092-0208X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,98 € | | 06092-02081X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,98 € | | 06092-02082X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,98 € | | 06092-02083X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,98 € | | 06092-02085X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,98 € | | 06092-02086X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,98 € | | 06092-02087X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 1,98 € | | 06092-0208X25 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 2,01 € | | 06092-02081X25 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 2,01 € | | 06092-02082X25 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 2,01 € | | 06092-02083X25 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 2,01 € | | 06092-02085X25 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 2,01 € | | 06092-02086X25 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 2,01 € | | 06092-02087X25 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 2,01 € | | 06092-0208X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 2,06 € | | 06092-02081X30 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 2,06 € | | 06092-02082X30 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 2,06 € | | 06092-02083X30 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 2,06 € | | 06092-02085X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 2,06 € | | 06092-02086X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 2,06 € | | 06092-02087X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 2,06 € | | 06092-0208X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 2,10 € | | 06092-02081X40 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 2,10 € | | 06092-02082X40 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 2,10 € | | 06092-02083X40 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 2,10 € | | 06092-02085X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 2,10 € | | 06092-02086X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 2,10 € | | 06092-02087X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 2,10 € | |
|
|