norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06094 Rändelknöpfe 219 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelknöpfe

Rändelknöpfe mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartMaterial
Komponente
DD1D2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
06094-003InnengewindeMessingM315111311,58,64,5 1,04 €
06094-004InnengewindeMessingM415111311,58,66 0,89 €
06094-005InnengewindeMessingM515111311,58,66 0,89 €
06094-0003InnengewindeEdelstahlM315111311,58,64,5 1,34 €
06094-0004InnengewindeEdelstahlM415111311,58,66 1,26 €
06094-0005InnengewindeEdelstahlM515111311,58,66 1,26 €

Rändelknöpfe mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartMaterial
Komponente
DD1D2D3HLCADZub.PreisBestellen
06094-003X8AußengewindeStahlM315111311,58 0,85 €
06094-003X10AußengewindeStahlM315111311,510 0,85 €
06094-003X12AußengewindeStahlM315111311,512 0,85 €
06094-003X15AußengewindeStahlM315111311,515 0,85 €
06094-004X8AußengewindeStahlM415111311,58 0,77 €
06094-004X10AußengewindeStahlM415111311,510 0,77 €
06094-004X12AußengewindeStahlM415111311,512 0,77 €
06094-004X15AußengewindeStahlM415111311,515 0,77 €
06094-005X10AußengewindeStahlM515111311,510 0,80 €
06094-005X12AußengewindeStahlM515111311,512 0,80 €
06094-005X15AußengewindeStahlM515111311,515 0,80 €
06094-005X20AußengewindeStahlM515111311,520 0,80 €
06094-006X10AußengewindeStahlM615111311,510 0,84 €
06094-006X15AußengewindeStahlM615111311,515 0,84 €
06094-006X20AußengewindeStahlM615111311,520 0,84 €
06094-006X25AußengewindeStahlM615111311,525 0,84 €
06094-0003X8AußengewindeEdelstahlM315111311,58 1,14 €
06094-0003X10AußengewindeEdelstahlM315111311,510 1,14 €
06094-0003X12AußengewindeEdelstahlM315111311,512 1,14 €
06094-0003X15AußengewindeEdelstahlM315111311,515 1,14 €
06094-0004X8AußengewindeEdelstahlM415111311,58 1,08 €
06094-0004X10AußengewindeEdelstahlM415111311,510 1,08 €
06094-0004X12AußengewindeEdelstahlM415111311,512 1,08 €
06094-0004X15AußengewindeEdelstahlM415111311,515 1,08 €
06094-0005X10AußengewindeEdelstahlM515111311,510 1,13 €
06094-0005X12AußengewindeEdelstahlM515111311,512 1,13 €
06094-0005X15AußengewindeEdelstahlM515111311,515 1,13 €
06094-0005X20AußengewindeEdelstahlM515111311,520 1,13 €
06094-0006X10AußengewindeEdelstahlM615111311,510 1,25 €
06094-0006X15AußengewindeEdelstahlM615111311,515 1,25 €
06094-0006X20AußengewindeEdelstahlM615111311,520 1,25 €
06094-0006X25AußengewindeEdelstahlM615111311,525 1,25 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66