norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Sterngriffe ähnlich DIN 6336
06208

Sterngriffe ähnlich DIN 6336

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl verzinkt, blau passiviert.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei der Ausführung 06208-22004 ist die Buchse aus Messing.Auf Anfrage:Weitere Farben.Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06208 Sterngriffe ähnlich DIN 6336 126 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Form K mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Form K mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06208-22004KM420101376,5 0,57 €
06208-22505KM525121689,5 0,46 €
06208-23206KM63214201012 0,54 €
06208-24008KM84018251314 0,76 €
06208-25010KM105022321718 1,10 €
06208-26312KM126326402122 1,70 €
06208-28016KM168035502530 3,53 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
06208-42505X15LM5251216815 0,56 €
06208-42505X20LM5251216820 0,64 €
06208-42505X25LM5251216825 0,76 €
06208-43206X15LM63214201015 0,64 €
06208-43206X20LM63214201020 0,64 €
06208-43206X25LM63214201025 0,65 €
06208-43206X30LM63214201030 0,66 €
06208-44008X20LM84018251320 0,87 €
06208-44008X25LM84018251325 0,88 €
06208-44008X30LM84018251330 0,89 €
06208-44008X35LM84018251335 0,93 €
06208-44008X40LM84018251340 0,95 €
06208-45010X25LM105022321725 1,31 €
06208-45010X30LM105022321730 1,32 €
06208-45010X35LM105022321735 1,44 €
06208-45010X40LM105022321740 1,45 €
06208-45010X50LM105022321750 1,80 €
06208-46312X30LM126326402130 2,00 €
06208-46312X35LM126326402135 2,07 €
06208-46312X40LM126326402140 2,11 €
06208-46312X50LM126326402150 2,20 €
06208-46312X60LM126326402160 2,38 €
06208-48016X30LM168035502530 3,66 €
06208-48016X40LM168035502540 3,80 €
06208-48016X50LM168035502550 4,00 €
06208-48016X60LM168035502560 4,17 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66