norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Gewindebolzen verzinkt.
Auf Anfrage:Grifffarbe rot, gelb, grün, blau, weiß oder grau (ab Stückzahl 500).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06649 T-Griffe 160 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

T-Griffe

T-Griffe, Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

T-Griffe, Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABDD3HH1TCADZub.PreisBestellen
06649-140054013M51330,52010 1,11 €
06649-150055015M514241610 1,14 €
06649-160066017M61631,52312 1,51 €
06649-171087119,5M820361920 2,34 €
06649-171107119,5M1020361920 2,60 €
06649-180108026M102639,52625 3,02 €
06649-180128026M122639,52625 3,51 €

T-Griffe, Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

T-Griffe, Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungABD2D3HH1LCADZub.PreisBestellen
06649-24005X15-4013-1330,52015 0,62 €
06649-25005X15-5015-14241615 1,03 €
06649-25005X20-5015-14241620 1,03 €
06649-26006X20-6017-1631,52320 1,17 €
06649-26006X25-6017-1631,52325 1,17 €
06649-27108X20-7119,5-20361920 1,56 €
06649-27108X30-7119,5-20361930 1,73 €
06649-27110X20-7119,5-20361920 1,88 €
06649-27110X30-7119,5-20361930 1,97 €
06649-28010X30-8026-2639,52630 2,31 €
06649-28012X40-8026-2639,52640 2,72 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66