norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Dreisterngriffe mit hohem Bund, Außengewinde
06702_AG

Dreisterngriffe mit hohem Bund, Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06702_AG Dreisterngriffe mit hohem Bund, Außengewinde 134 kB

Zeichnungen

Dreisterngriffe mit hohem Bund, Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DD2D3HLCADZub.PreisBestellen
06702-14006X15Stahl40M6142215 0,63 €
06702-14008X20Stahl40M8142220 0,66 €
06702-15008X20Stahl50M8182820 0,94 €
06702-15010X25Stahl50M10222825 0,96 €
06702-16210X25Stahl62M10223525 1,20 €
06702-24006X20Edelstahl40M6122220 0,91 €
06702-24008X20Edelstahl40M8122220 1,05 €
06702-25008X20Edelstahl50M8152820 1,31 €
06702-25010X30Edelstahl50M10152830 2,29 €
06702-26210X30Edelstahl62M10183530 2,65 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66