|
|
06699_AGDreisterngriff mit Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast. Deckel aus Thermoplast. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung:Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021). Stahlteile blau passiviert.Auf Anfrage:Weitere Schraubenlängen und Farben. Stahlteile in Edelstahl.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | L | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 3,84 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 3,84 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 3,97 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 4,07 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 4,07 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 4,07 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 4,07 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 4,07 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 4,18 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 4,18 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 4,18 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 4,18 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 4,18 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 4,41 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 4,41 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|