norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Fünfsterngriffe mit Außengewinde
06851-01

Fünfsterngriffe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Auf Anfrage:Weitere Schraubenlängen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06851-01 Fünfsterngriffe mit Außengewinde 162 kB

Zeichnungen

Fünfsterngriffe mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
D

D1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
06851-01-3206X10AutomatenstahlM6321622,51110 2,21 €
06851-01-3206X15AutomatenstahlM6321622,51115 2,21 €
06851-01-3206X20AutomatenstahlM6321622,51120 2,21 €
06851-01-3206X35AutomatenstahlM6321622,51135 2,27 €
06851-01-3208X15AutomatenstahlM8321622,51115 2,27 €
06851-01-3208X25AutomatenstahlM8321622,51125 2,27 €
06851-01-4006X15AutomatenstahlM64020281415 2,58 €
06851-01-4008X15AutomatenstahlM84020281415 2,63 €
06851-01-4008X20AutomatenstahlM84020281420 2,63 €
06851-01-4008X25AutomatenstahlM84020281425 2,63 €
06851-01-4008X30AutomatenstahlM84020281430 2,63 €
06851-01-4008X35AutomatenstahlM84020281435 2,68 €
06851-01-4008X45AutomatenstahlM84020281445 2,68 €
06851-01-4010X30AutomatenstahlM104020281430 2,68 €
06851-01-5008X15AutomatenstahlM850253517,515 3,19 €
06851-01-5008X25AutomatenstahlM850253517,525 3,19 €
06851-01-5010X20AutomatenstahlM1050253517,520 3,30 €
06851-01-5010X30AutomatenstahlM1050253517,530 3,35 €
06851-01-5010X40AutomatenstahlM1050253517,540 3,40 €
06851-01-5010X50AutomatenstahlM1050253517,550 3,45 €
06851-01-6012X30AutomatenstahlM1260303718,530 4,27 €
06851-01-6012X40AutomatenstahlM1260303718,540 4,33 €
06851-01-6012X50AutomatenstahlM1260303718,550 4,38 €
06851-01-13206X10EdelstahlM6321622,51110 4,07 €
06851-01-13206X15EdelstahlM6321622,51115 4,07 €
06851-01-13206X20EdelstahlM6321622,51120 4,07 €
06851-01-13206X35EdelstahlM6321622,51135 4,12 €
06851-01-13208X15EdelstahlM8321622,51115 4,74 €
06851-01-13208X25EdelstahlM8321622,51125 4,89 €
06851-01-14006X15EdelstahlM64020281415 5,15 €
06851-01-14008X15EdelstahlM84020281415 5,25 €
06851-01-14008X20EdelstahlM84020281420 5,25 €
06851-01-14008X25EdelstahlM84020281425 5,25 €
06851-01-14008X30EdelstahlM84020281430 5,36 €
06851-01-14008X35EdelstahlM84020281435 5,36 €
06851-01-14008X45EdelstahlM84020281445 5,56 €
06851-01-14010X30EdelstahlM104020281430 5,67 €
06851-01-15008X15EdelstahlM850253517,515 6,13 €
06851-01-15008X25EdelstahlM850253517,525 6,18 €
06851-01-15010X20EdelstahlM1050253517,520 6,23 €
06851-01-15010X30EdelstahlM1050253517,530 6,28 €
06851-01-15010X40EdelstahlM1050253517,540 6,33 €
06851-01-15010X50EdelstahlM1050253517,550 6,75 €
06851-01-16012X30EdelstahlM1260303718,530 8,19 €
06851-01-16012X40EdelstahlM1260303718,540 8,24 €
06851-01-16012X50EdelstahlM1260303718,550 8,29 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66