norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Fünfsterngriffe mit Außengewinde
06850_AG

Fünfsterngriffe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06850_AG Fünfsterngriffe mit Außengewinde 143 kB

Zeichnungen

Fünfsterngriffe mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormDD1D3HH1LFilter
06850-3206XLM6321622,411,212/18
06850-3208XLM8321622,411,216/24
06850-4006XLM64020281418
06850-4008XLM84020281416/20/24
06850-4010XLM104020281430
06850-5008XLM850253517,516/24
06850-5010XLM1050253517,520/30

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66