norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Fünfsterngriffe mit Innengewinde
06850_IG

Fünfsterngriffe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei den Ausführungen 06850-3205 und 06850-3206 ist die Buchse aus Messing.Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06850_IG Fünfsterngriffe mit Innengewinde 161 kB

Zeichnungen

Fünfsterngriffe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D3HH1TCADZub.PreisBestellen
06850-3205KM5321622,411,210 0,91 €
06850-3206KM6321622,411,29 0,91 €
06850-4006KM64020281412 1,07 €
06850-4008KM84020281414 1,07 €
06850-4010KM104020281414 1,07 €
06850-5008KM850253517,514 1,53 €
06850-5010KM1050253517,514 1,53 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66