norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06652 Flügelgriffe "Miniwing" 151 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flügelgriffe "Miniwing"

Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
ABDHTCADZub.PreisBestellen
06652-004KMessing2813M4156 0,44 €
06652-005KMessing2813M5157,5 0,44 €
06652-006KMessing2813M6159 0,44 €
06652-0004KEdelstahl2813M4156 0,74 €
06652-0005KEdelstahl2813M5157,5 0,74 €
06652-0006KEdelstahl2813M6159 0,74 €

Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
FormABD

HLFilter
06652-004X06652-0004XL2813M4158
06652-005X06652-0005XL2813M51510/15/20
06652-006X06652-0006XL2813M61510/15/20/25/30
06652-008X06652-0008XL2813M81520/25/30/40
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66