norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde
06652_AG

Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06652_AG Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde 238 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
ABDHLCADZub.PreisBestellen
06652-004X8LStahl2813M4158 0,48 €
06652-005X10LStahl2813M51510 0,48 €
06652-005X15LStahl2813M51515 0,50 €
06652-005X20LStahl2813M51520 0,51 €
06652-006X10LStahl2813M61510 0,48 €
06652-006X15LStahl2813M61515 0,50 €
06652-006X20LStahl2813M61520 0,51 €
06652-006X25LStahl2813M61525 0,54 €
06652-006X30LStahl2813M61530 0,57 €
06652-008X20LStahl2813M81520 0,51 €
06652-008X25LStahl2813M81525 0,54 €
06652-008X30LStahl2813M81530 0,57 €
06652-008X40LStahl2813M81540 0,67 €
06652-0004X8LEdelstahl2813M4158 0,84 €
06652-0005X10LEdelstahl2813M51510 0,84 €
06652-0005X15LEdelstahl2813M51515 0,87 €
06652-0005X20LEdelstahl2813M51520 0,91 €
06652-0006X10LEdelstahl2813M61510 0,84 €
06652-0006X15LEdelstahl2813M61515 0,87 €
06652-0006X20LEdelstahl2813M61520 0,91 €
06652-0006X25LEdelstahl2813M61525 0,97 €
06652-0006X30LEdelstahl2813M61530 1,02 €
06652-0008X20LEdelstahl2813M81520 0,91 €
06652-0008X25LEdelstahl2813M81525 0,97 €
06652-0008X30LEdelstahl2813M81530 1,02 €
06652-0008X40LEdelstahl2813M81540 1,15 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66