norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant
06133

Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz, grau oder rot.Hinweis:Passende Schrauben ISO 4762.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Flügelgrifffarbe anfügen. Bei der Flügelgrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06133 Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant 173 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
AD1Hfür Schrauben
mit
Innensechskant
CADZub.PreisBestellen
06133-050schwarz26127M5 0,79 €
06133-0505grau26127M5 0,79 €
06133-0506rot26127M5 0,79 €
06133-060schwarz3013,58M6 0,82 €
06133-0605grau3013,58M6 0,82 €
06133-0606rot3013,58M6 0,82 €
06133-080schwarz381710M8 1,08 €
06133-0805grau381710M8 1,08 €
06133-0806rot381710M8 1,08 €
06133-100schwarz452012,5M10 1,08 €
06133-1005grau452012,5M10 1,08 €
06133-1006rot452012,5M10 1,08 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66