norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde
06652

Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06652 Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde 163 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
ABDD2HH1H2CADZub.PreisBestellen
06652-1904Stahl384,5M412188,516,1 0,84 €
06652-1905Stahl384,5M512188,516,1 0,84 €
06652-1906Stahl384,5M612188,516,1 0,84 €
06652-1105Stahl505M5142411,522 0,90 €
06652-1106Stahl505M6142411,522 0,90 €
06652-1208Stahl757M82135,61733,3 1,67 €
06652-1210Stahl757M102135,61733,3 1,67 €
06652-10904Edelstahl384,5M412188,516,1 1,32 €
06652-10905Edelstahl384,5M512188,516,1 1,32 €
06652-10906Edelstahl384,5M612188,516,1 1,32 €
06652-10105Edelstahl505M5142411,522 1,51 €
06652-10106Edelstahl505M6142411,522 1,51 €
06652-10208Edelstahl757M82135,61733,3 1,90 €
06652-10210Edelstahl757M102135,61733,3 1,90 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66