norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06660 Flügelgriffe einseitig 341 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flügelgriffe einseitig

Flügelgriffe einseitig mit Deckel

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe einseitig mit Deckel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
Form

DD2ABHH1H2TFilter
06660-904Δ06660-0904ΔKM412224,4184,515,510
06660-905Δ06660-0905ΔKM512224,4184,515,510
06660-906Δ06660-0906ΔKM612224,4184,515,510
06660-105Δ06660-0105ΔKM51427,55,1245,820,810
06660-106Δ06660-0106ΔKM61427,55,1245,820,810
06660-208Δ06660-0208ΔKM82137,56,3368,530,514
06660-210Δ06660-0210ΔKM102137,56,3368,530,514

Flügelgriffe einseitig ohne Deckel

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe einseitig ohne Deckel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
Form

ABDD2HH1H2TFilter
06660-190406660-10904D224,4M41216,14,515,510
06660-190506660-10905D224,4M51216,14,515,510
06660-190606660-10906D224,4M61216,14,515,510
06660-110506660-10105D27,55,1M51422,15,820,810
06660-110606660-10106D27,55,1M61422,15,820,810
06660-120806660-10208D37,56,3M82133,38,530,514
06660-121006660-10210D37,56,3M102133,38,530,514
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66