norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Flügelgriffe einseitig ohne Deckel
06660_OD

Flügelgriffe einseitig ohne Deckel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:schwarzgrau.
Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06660_OD Flügelgriffe einseitig ohne Deckel 148 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe einseitig ohne Deckel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
FormGröße

DD2ABHH1H2TFilter
06660-190406660-10904D9M412224,416,14,515,510
06660-190506660-10905D9M512224,416,14,515,510
06660-190606660-10906D9M612224,416,14,515,510
06660-110506660-10105D1M51427,55,122,15,820,810
06660-110606660-10106D1M61427,55,122,15,820,810
06660-120806660-10208D2M82137,56,333,38,530,514
06660-121006660-10210D2M102137,56,333,38,530,514

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66