|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse Stahl, Edelstahl oder Messing.Ausführung:Buchse Stahl blau passiviert, Edelstahl und Messing blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | B | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06666-103 | Messing | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 |  | | 1,08 € | | 06666-104 | Messing | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 |  | | 1,08 € | | 06666-204 | Messing | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 1,15 € | | 06666-205 | Messing | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 1,15 € | | 06666-305 | Stahl | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 |  | | 1,20 € | | 06666-306 | Stahl | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 |  | | 1,20 € | | 06666-1003 | Edelstahl | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 |  | | 1,37 € | | 06666-1004 | Edelstahl | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 |  | | 1,37 € | | 06666-2004 | Edelstahl | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 1,53 € | | 06666-2005 | Edelstahl | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 1,53 € | | 06666-3005 | Edelstahl | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 |  | | 1,70 € | | 06666-3006 | Edelstahl | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 |  | | 1,70 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|