|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Gewindebolzen Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06666-103X8 | Stahl | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 |  | | 1,15 € | | 06666-103X10 | Stahl | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 1,15 € | | 06666-103X12 | Stahl | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 |  | | 1,15 € | | 06666-103X15 | Stahl | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 1,15 € | | 06666-104X10 | Stahl | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 1,15 € | | 06666-104X15 | Stahl | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 1,15 € | | 06666-104X20 | Stahl | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 1,15 € | | 06666-105X10 | Stahl | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 1,15 € | | 06666-105X15 | Stahl | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 1,15 € | | 06666-105X20 | Stahl | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 1,15 € | | 06666-204X10 | Stahl | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 1,20 € | | 06666-204X15 | Stahl | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 1,20 € | | 06666-204X20 | Stahl | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 1,20 € | | 06666-205X10 | Stahl | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 1,20 € | | 06666-205X15 | Stahl | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 1,20 € | | 06666-205X20 | Stahl | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 1,20 € | | 06666-205X25 | Stahl | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 |  | | 1,25 € | | 06666-206X10 | Stahl | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 1,20 € | | 06666-206X15 | Stahl | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 1,20 € | | 06666-206X20 | Stahl | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 1,20 € | | 06666-206X25 | Stahl | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 |  | | 1,25 € | | 06666-305X10 | Stahl | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 |  | | 1,25 € | | 06666-305X15 | Stahl | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 1,25 € | | 06666-305X20 | Stahl | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 1,25 € | | 06666-305X25 | Stahl | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 1,31 € | | 06666-306X10 | Stahl | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 |  | | 1,25 € | | 06666-306X15 | Stahl | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 1,25 € | | 06666-306X20 | Stahl | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 1,25 € | | 06666-306X25 | Stahl | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 1,31 € | | 06666-308X15 | Stahl | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 1,25 € | | 06666-308X20 | Stahl | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 1,25 € | | 06666-308X25 | Stahl | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 1,31 € | | 06666-308X30 | Stahl | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 |  | | 1,31 € | | 06666-1003X8 | Edelstahl | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 |  | | 1,43 € | | 06666-1003X10 | Edelstahl | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 1,43 € | | 06666-1003X12 | Edelstahl | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 |  | | 1,43 € | | 06666-1003X15 | Edelstahl | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 1,43 € | | 06666-1004X10 | Edelstahl | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 1,43 € | | 06666-1004X15 | Edelstahl | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 1,43 € | | 06666-1004X20 | Edelstahl | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 1,43 € | | 06666-1005X10 | Edelstahl | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 1,43 € | | 06666-1005X15 | Edelstahl | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 |  | | 1,43 € | | 06666-1005X20 | Edelstahl | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 1,43 € | | 06666-2004X10 | Edelstahl | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 1,70 € | | 06666-2004X15 | Edelstahl | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 1,70 € | | 06666-2004X20 | Edelstahl | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 1,70 € | | 06666-2005X10 | Edelstahl | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 1,70 € | | 06666-2005X15 | Edelstahl | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 1,70 € | | 06666-2005X20 | Edelstahl | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 1,70 € | | 06666-2005X25 | Edelstahl | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 |  | | 1,81 € | | 06666-2006X10 | Edelstahl | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 |  | | 1,70 € | | 06666-2006X15 | Edelstahl | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 |  | | 1,70 € | | 06666-2006X20 | Edelstahl | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 |  | | 1,70 € | | 06666-2006X25 | Edelstahl | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 |  | | 1,81 € | | 06666-3005X10 | Edelstahl | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 |  | | 1,86 € | | 06666-3005X15 | Edelstahl | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 1,86 € | | 06666-3005X20 | Edelstahl | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 1,86 € | | 06666-3005X25 | Edelstahl | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 2,03 € | | 06666-3006X10 | Edelstahl | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 |  | | 1,86 € | | 06666-3006X15 | Edelstahl | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 1,86 € | | 06666-3006X20 | Edelstahl | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 1,86 € | | 06666-3006X25 | Edelstahl | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 2,03 € | | 06666-3008X15 | Edelstahl | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 |  | | 1,86 € | | 06666-3008X20 | Edelstahl | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 |  | | 1,86 € | | 06666-3008X25 | Edelstahl | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 |  | | 2,03 € | | 06666-3008X30 | Edelstahl | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 |  | | 2,03 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|