norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
06110

Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06110 Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466 218 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D3HKCADZub.PreisBestellen
06110-04AutomatenstahlM41689,53,5 0,28 €
06110-05AutomatenstahlM5201011,54 0,42 €
06110-06AutomatenstahlM62412155 0,60 €
06110-08AutomatenstahlM83016186 1,02 €
06110-10AutomatenstahlM103620238 1,58 €
06110-12AutomatenstahlM123620238 1,98 €
06110-042EdelstahlM41689,53,5 1,01 €
06110-052EdelstahlM5201011,54 1,48 €
06110-062EdelstahlM62412155 2,03 €
06110-082EdelstahlM83016186 2,63 €
06110-102EdelstahlM103620238 3,83 €
06110-122EdelstahlM123620238 4,66 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66