Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Stahlteile Edelstahl
06181

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Stahlteile Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF31, schwarz.
Stahlteile aus Edelstahl 1.4301.
Ausführung:hochglanzpoliert, schwarz.Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06181 Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Stahlteile Edelstahl 195 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Stahlteile Edelstahl

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Komponente
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06181-22505KEdelstahlM525121689,5 1,69 €
06181-23206KEdelstahlM63214201012 1,82 €
06181-24008KEdelstahlM84018251314 2,17 €
06181-25010KEdelstahlM105022322018 2,65 €
06181-26312KEdelstahlM126326402522 3,83 €

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Komponente
DD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
06181-52505X15LEdelstahlM5251216815 1,25 €
06181-52505X20LEdelstahlM5251216820 1,27 €
06181-53206X15LEdelstahlM63214201015 1,23 €
06181-53206X20LEdelstahlM63214201020 1,28 €
06181-53206X25LEdelstahlM63214201025 1,29 €
06181-53206X30LEdelstahlM63214201030 1,30 €
06181-53206X40LEdelstahlM63214201040 1,43 €
06181-53206X50LEdelstahlM63214201050 1,56 €
06181-54008X20LEdelstahlM84018251320 1,69 €
06181-54008X25LEdelstahlM84018251325 1,72 €
06181-54008X30LEdelstahlM84018251330 1,86 €
06181-54008X40LEdelstahlM84018251340 2,42 €
06181-54008X50LEdelstahlM84018251350 2,67 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66