norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kreuzgriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet nach DIN 6335
06161

Kreuzgriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet nach DIN 6335

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.Ausführung:kunststoffbeschichtet.Hinweis:Orange RAL 2004,
schwarz RAL 9005 matt.
Zeichnungshinweis:
Form C: Sackloch
Form E: Gewindesackloch
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06161 Kreuzgriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet nach DIN 6335 122 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet nach DIN 6335

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Farbe
Grundkörper
DD1D2HH3TT1CADZub.PreisBestellen
06161-108Corange8401426141518 2,84 €
06161-110Corange10501834201821 3,79 €
06161-112Corange12632042252225 4,27 €
06161-116Corange16802552302832 6,71 €
06161-208Cschwarz8401426141518 2,84 €
06161-210Cschwarz10501834201821 3,79 €
06161-212Cschwarz12632042252225 4,27 €
06161-216Cschwarz16802552302832 6,71 €
06161-308EorangeM84014261415- 2,84 €
06161-310EorangeM105018342018- 3,79 €
06161-312EorangeM126320422522- 4,27 €
06161-316EorangeM168025523028- 6,71 €
06161-408EschwarzM84014261415- 2,84 €
06161-410EschwarzM105018342018- 3,79 €
06161-412EschwarzM126320422522- 4,27 €
06161-416EschwarzM168025523028- 6,71 €