norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss
06160

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung:gleitgeschliffen, blank.
Gewindestift und Querstift blank.
Zeichnungshinweis:
Form A: Rohling
Form B: durchgehende Bohrung
Form C: Sackloch
Form D: Gewinde aufgebohrt
Form E: Gewindesackloch
Form L: mit Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06160 Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss 239 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungDD1

D2D6HH3LTT1CADZub.PreisBestellen
06160-106Agleitgeschliffen-3212-2110--- 0,54 €
06160-108Agleitgeschliffen-4014-2614--- 0,99 €
06160-110Agleitgeschliffen-5018-3420--- 1,40 €
06160-112Agleitgeschliffen-6320-4225--- 1,97 €
06160-116Agleitgeschliffen-8025-5230--- 3,61 €
06160-120Agleitgeschliffen-10032-6538--- 7,01 €
06160-206Bgleitgeschliffen63212-2010--- 1,29 €
06160-208Bgleitgeschliffen84014-2514--- 1,78 €
06160-210Bgleitgeschliffen105018-3220--- 2,33 €
06160-212Bgleitgeschliffen126320-4025--- 3,13 €
06160-216Bgleitgeschliffen168025-5030--- 5,13 €
06160-220Bgleitgeschliffen2010032-6338--- 9,95 €
06160-306Cgleitgeschliffen63212-2010-1215 1,29 €
06160-308Cgleitgeschliffen84014-2514-1518 1,78 €
06160-310Cgleitgeschliffen105018-3220-1821 2,33 €
06160-312Cgleitgeschliffen126320-4025-2225 3,13 €
06160-316Cgleitgeschliffen168025-5030-2832 5,13 €
06160-320Cgleitgeschliffen2010032-6338-3640 9,95 €
06160-406DgleitgeschliffenM632126,42010-10- 1,29 €
06160-408DgleitgeschliffenM840148,42514-13- 1,78 €
06160-410DgleitgeschliffenM10501810,53220-16- 2,33 €
06160-412DgleitgeschliffenM126320134025-20- 3,13 €
06160-416DgleitgeschliffenM168025175030-20- 5,13 €
06160-420DgleitgeschliffenM2010032216338-25- 9,95 €
06160-506EgleitgeschliffenM63212-2010-1215 1,29 €
06160-508EgleitgeschliffenM84014-2514-1518 1,78 €
06160-510EgleitgeschliffenM105018-3220-1821 2,33 €
06160-512EgleitgeschliffenM126320-4025-2225 3,13 €
06160-516EgleitgeschliffenM168025-5030-2832 5,13 €
06160-520EgleitgeschliffenM2010032-6338-3640 9,95 €
06160-606X15LgleitgeschliffenM63212-20-15-- 4,76 €
06160-606X20LgleitgeschliffenM63212-20-20-- 4,81 €
06160-606X25LgleitgeschliffenM63212-20-25-- 4,83 €
06160-606X30LgleitgeschliffenM63212-20-30-- 4,86 €
06160-606X40LgleitgeschliffenM63212-20-40-- 4,93 €
06160-606X50LgleitgeschliffenM63212-20-50-- 4,99 €
06160-608X20LgleitgeschliffenM84014-25-20-- 5,29 €
06160-608X25LgleitgeschliffenM84014-25-25-- 5,43 €
06160-608X30LgleitgeschliffenM84014-25-30-- 5,45 €
06160-608X40LgleitgeschliffenM84014-25-40-- 5,48 €
06160-608X50LgleitgeschliffenM84014-25-50-- 5,55 €
06160-610X20LgleitgeschliffenM105018-32-20-- 7,07 €
06160-610X25LgleitgeschliffenM105018-32-25-- 7,09 €
06160-610X30LgleitgeschliffenM105018-32-30-- 7,12 €
06160-610X40LgleitgeschliffenM105018-32-40-- 7,18 €
06160-610X50LgleitgeschliffenM105018-32-50-- 7,23 €
06160-612X20LgleitgeschliffenM126320-40-20-- 7,38 €
06160-612X30LgleitgeschliffenM126320-40-30-- 7,40 €
06160-612X40LgleitgeschliffenM126320-40-40-- 7,54 €
06160-612X50LgleitgeschliffenM126320-40-50-- 7,61 €