|
|
06160_LKreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.Ausführung:Kreuzgriff gleitgeschliffen. Gewindestift und Querstift blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 1 | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06160-606X15 | L | gleitgeschliffen | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 |  | | 4,76 € | | 06160-606X20 | L | gleitgeschliffen | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 |  | | 4,81 € | | 06160-606X25 | L | gleitgeschliffen | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 |  | | 4,83 € | | 06160-606X30 | L | gleitgeschliffen | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 |  | | 4,86 € | | 06160-606X40 | L | gleitgeschliffen | M6 | 32 | 12 | 20 | 40 |  | | 4,93 € | | 06160-606X50 | L | gleitgeschliffen | M6 | 32 | 12 | 20 | 50 |  | | 4,99 € | | 06160-608X20 | L | gleitgeschliffen | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 |  | | 5,29 € | | 06160-608X25 | L | gleitgeschliffen | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 |  | | 5,43 € | | 06160-608X30 | L | gleitgeschliffen | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 |  | | 5,45 € | | 06160-608X40 | L | gleitgeschliffen | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 |  | | 5,48 € | | 06160-608X50 | L | gleitgeschliffen | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 |  | | 5,55 € | | 06160-610X20 | L | gleitgeschliffen | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 |  | | 7,07 € | | 06160-610X25 | L | gleitgeschliffen | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 |  | | 7,09 € | | 06160-610X30 | L | gleitgeschliffen | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 |  | | 7,12 € | | 06160-610X40 | L | gleitgeschliffen | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 |  | | 7,18 € | | 06160-610X50 | L | gleitgeschliffen | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 |  | | 7,23 € | | 06160-612X20 | L | gleitgeschliffen | M12 | 63 | 20 | 40 | 20 |  | | 7,38 € | | 06160-612X30 | L | gleitgeschliffen | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 |  | | 7,40 € | | 06160-612X40 | L | gleitgeschliffen | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 |  | | 7,54 € | | 06160-612X50 | L | gleitgeschliffen | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 |  | | 7,61 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|