norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319
06247

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Ausführung:poliert.Zeichnungshinweis:
Form C: Gewinde
Form K: Bohrung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06247 Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319 132 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form C mit Gewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form C mit Gewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselDD1

D6HTCADZub.PreisBestellen
06247-116044CEdelstahl1.4301M4168157,2 3,79 €
06247-140104CEdelstahl1.4301M1040223718 16,22 €
06247-132084CEdelstahl1.4301M832182914,5 9,16 €
06247-150124CEdelstahl1.4301M1250284621 25,40 €
06247-125064CEdelstahl1.4301M6251522,511 6,15 €
06247-120054CEdelstahl1.4301M52012189,1 4,19 €
06247-116043CAluminium-M4168157,2 2,70 €
06247-120053CAluminium-M52012189,1 2,77 €
06247-125063CAluminium-M6251522,511 3,88 €
06247-132083CAluminium-M832182914,5 5,58 €
06247-140103CAluminium-M1040223718 8,03 €
06247-150123CAluminium-M1250284621 11,62 €

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form K mit Bohrung

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form K mit Bohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselD

D1D6HTCADZub.PreisBestellen
06247-316042KEdelstahl1.430561681510 3,62 €
06247-320052KEdelstahl1.4305820121812 3,99 €
06247-325062KEdelstahl1.430510251522,516 5,86 €
06247-332082KEdelstahl1.43051232182920 8,73 €
06247-340102KEdelstahl1.43051640223725 15,46 €
06247-350122KEdelstahl1.43052050284632 24,19 €
06247-316043KAluminium-61681510 2,70 €
06247-320053KAluminium-820121812 2,77 €
06247-325063KAluminium-10251522,516 3,88 €
06247-332083KAluminium-1232182920 5,58 €
06247-340103KAluminium-1640223725 8,03 €
06247-350123KAluminium-2050284632 11,62 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66