norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form K mit Bohrung
06247_K

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form K mit Bohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305 oder Aluminium.Ausführung:poliert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06247_K Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form K mit Bohrung 134 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form K mit Bohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
06247-316042KEdelstahl1.430561681510 3,52 €
06247-320052KEdelstahl1.4305820121812 3,88 €
06247-325062KEdelstahl1.430510251522,516 5,70 €
06247-332082KEdelstahl1.43051232182920 8,49 €
06247-340102KEdelstahl1.43051640223725 15,04 €
06247-350122KEdelstahl1.43052050284632 23,53 €
06247-316043KAluminium-61681510 2,63 €
06247-320053KAluminium-820121812 2,69 €
06247-325063KAluminium-10251522,516 3,77 €
06247-332083KAluminium-1232182920 5,43 €
06247-340103KAluminium-1640223725 7,81 €
06247-350123KAluminium-2050284632 11,30 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66