norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form C mit Gewinde
06247_C

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form C mit Gewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4301, 1.4305 oder Aluminium.Ausführung:poliert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06247_C Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form C mit Gewinde 134 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form C mit Gewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselDD1

D6HTCADZub.PreisBestellen
06247-116042CEdelstahl1.4305M4168157,2 3,52 €
06247-120052CEdelstahl1.4305M52012189,1 3,88 €
06247-125062CEdelstahl1.4305M6251522,511 5,70 €
06247-132082CEdelstahl1.4305M832182914,5 8,49 €
06247-140102CEdelstahl1.4305M1040223718 15,04 €
06247-150122CEdelstahl1.4305M1250284621 23,53 €
06247-116044CEdelstahl1.4301M4168157,2 3,69 €
06247-140104CEdelstahl1.4301M1040223718 15,78 €
06247-132084CEdelstahl1.4301M832182914,5 8,91 €
06247-150124CEdelstahl1.4301M1250284621 24,71 €
06247-125064CEdelstahl1.4301M6251522,511 5,98 €
06247-120054CEdelstahl1.4301M52012189,1 4,08 €
06247-116043CAluminium-M4168157,2 2,63 €
06247-120053CAluminium-M52012189,1 2,69 €
06247-125063CAluminium-M6251522,511 3,77 €
06247-132083CAluminium-M832182914,5 5,43 €
06247-140103CAluminium-M1040223718 7,81 €
06247-150123CAluminium-M1250284621 11,30 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66