norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert
06247

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarz.
Buchse Stahl.
Ausführung:Stahl verzinkt.Auf Anfrage:Weitere Farben.Zeichnungshinweis:
Form C: Kunststoffgewinde
Form E: Gewindebuchse
Form M: konische Bohrung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06247 Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert 191 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
06247-11604CM4168156 0,33 €
06247-11605CM5168157,5 0,33 €
06247-12005CM52012187,5 0,34 €
06247-12006CM62012189 0,34 €
06247-12506CM6251522,59 0,40 €
06247-12508CM8251522,512 0,40 €
06247-13208CM832182912 0,50 €
06247-13210CM1032182915 0,50 €
06247-14010CM1040223715 0,85 €
06247-14012CM1240223715 0,95 €

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
06247-22005EM52012187,5 0,44 €
06247-22006EM62012187,5 0,48 €
06247-22506EM6251522,59 0,47 €
06247-22508EM8251522,59 0,57 €
06247-23208EM832182912 0,72 €
06247-23210EM1032182912 0,87 €

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
06247-32005M520121812 0,41 €
06247-32506M6251522,515 0,44 €
06247-32508M8251522,515 0,44 €
06247-33208M832182915 0,54 €
06247-33210M1032182915 0,54 €
06247-34010M1040223720 0,87 €
06247-34012M1240223720 0,87 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66