|
|
06250_EKugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt.Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei der Ausführung 06250-21604 ist die Buchse aus Messing. Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06250-21604 | E | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 |  | | 0,42 € | | 06250-22005* | E | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 |  | | 0,43 € | | 06250-22006 | E | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 |  | | 0,49 € | | 06250-22506* | E | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 |  | | 0,52 € | | 06250-22508 | E | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 |  | | 0,64 € | | 06250-23008* | E | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 |  | | 0,86 € | | 06250-23208 | E | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 |  | | 0,96 € | | 06250-23210 | E | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 |  | | 0,97 € | | 06250-23508 | E | M8 | 36 | 17 | 33 | 14 |  | | 0,95 € | | 06250-23510 | E | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 |  | | 0,99 € | | 06250-24008 | E | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 14 |  | | 1,18 € | | 06250-24010* | E | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 |  | | 1,22 € | | 06250-24012 | E | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 |  | | 1,39 € | | 06250-24510 | E | M10 | 45 | 20 | 43 | 22 |  | | 1,56 € | | 06250-24512 | E | M12 | 45 | 20 | 43 | 21 |  | | 1,61 € | | 06250-25010 | E | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 |  | | 1,91 € | | 06250-25012* | E | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 |  | | 2,05 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|