norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Pilzknöpfe mit Außengewinde
06242

Pilzknöpfe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert oder
Edelstahl blank.
Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06242 Pilzknöpfe mit Außengewinde 151 kB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
Farbe
Deckel
GewindeartDD1D2D3HH1LCADZub.PreisBestellen
06242-04X10Stahlschwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 7021AußengewindeM4211219211010 0,94 €
06242-045X10Stahlschwarzgrau RAL 7021lichtgrau RAL 7035AußengewindeM4211219211010 0,94 €
06242-046X10Stahlschwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 3020AußengewindeM4211219211010 0,94 €
06242-047X10Stahlschwarzgrau RAL 7021rapsgelb RAL 1021AußengewindeM4211219211010 0,94 €
06242-05X10Stahlschwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 7021AußengewindeM5211219211010 0,94 €
06242-055X10Stahlschwarzgrau RAL 7021lichtgrau RAL 7035AußengewindeM5211219211010 0,94 €
06242-056X10Stahlschwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 3020AußengewindeM5211219211010 0,94 €
06242-057X10Stahlschwarzgrau RAL 7021rapsgelb RAL 1021AußengewindeM5211219211010 0,94 €
06242-06X15Stahlschwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 7021AußengewindeM6251423251215 1,38 €
06242-065X15Stahlschwarzgrau RAL 7021lichtgrau RAL 7035AußengewindeM6251423251215 1,38 €
06242-066X15Stahlschwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 3020AußengewindeM6251423251215 1,38 €
06242-067X15Stahlschwarzgrau RAL 7021rapsgelb RAL 1021AußengewindeM6251423251215 1,38 €
06242-08X15Stahlschwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 7021AußengewindeM8331931331515 1,89 €
06242-085X15Stahlschwarzgrau RAL 7021lichtgrau RAL 7035AußengewindeM8331931331515 1,89 €
06242-086X15Stahlschwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 3020AußengewindeM8331931331515 1,89 €
06242-087X15Stahlschwarzgrau RAL 7021rapsgelb RAL 1021AußengewindeM8331931331515 1,89 €
06242-004X10Edelstahlschwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 7021AußengewindeM4211219211010 1,45 €
06242-0045X10Edelstahlschwarzgrau RAL 7021lichtgrau RAL 7035AußengewindeM4211219211010 1,45 €
06242-0046X10Edelstahlschwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 3020AußengewindeM4211219211010 1,45 €
06242-0047X10Edelstahlschwarzgrau RAL 7021rapsgelb RAL 1021AußengewindeM4211219211010 1,45 €
06242-005X10Edelstahlschwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 7021AußengewindeM5211219211010 1,45 €
06242-0055X10Edelstahlschwarzgrau RAL 7021lichtgrau RAL 7035AußengewindeM5211219211010 1,45 €
06242-0056X10Edelstahlschwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 3020AußengewindeM5211219211010 1,45 €
06242-0057X10Edelstahlschwarzgrau RAL 7021rapsgelb RAL 1021AußengewindeM5211219211010 1,45 €
06242-006X15Edelstahlschwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 7021AußengewindeM6251423251215 2,04 €
06242-0065X15Edelstahlschwarzgrau RAL 7021lichtgrau RAL 7035AußengewindeM6251423251215 2,04 €
06242-0066X15Edelstahlschwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 3020AußengewindeM6251423251215 2,04 €
06242-0067X15Edelstahlschwarzgrau RAL 7021rapsgelb RAL 1021AußengewindeM6251423251215 2,04 €
06242-008X15Edelstahlschwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 7021AußengewindeM8331931331515 2,85 €
06242-0085X15Edelstahlschwarzgrau RAL 7021lichtgrau RAL 7035AußengewindeM8331931331515 2,85 €
06242-0086X15Edelstahlschwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 3020AußengewindeM8331931331515 2,85 €
06242-0087X15Edelstahlschwarzgrau RAL 7021rapsgelb RAL 1021AußengewindeM8331931331515 2,85 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66