norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pilzknöpfe mit Innengewinde
06240

Pilzknöpfe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl oder Aluminium.Ausführung:Stahl, verzinkt und blau passiviert.
Edelstahl, elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Aluminium, naturfarben eloxiert.
Auf Anfrage:Pilzknöpfe mit Außengewinde.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06240 Pilzknöpfe mit Innengewinde 126 kB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche

D

D1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06240-0902Stahlblau passiviertM2148146,74 3,88 €
06240-0003Stahlblau passiviertM31810188,67,5 3,54 €
06240-0104Stahlblau passiviertM42112211010 3,88 €
06240-0105Stahlblau passiviertM52112211012,5 3,88 €
06240-0206Stahlblau passiviertM62514251212 4,31 €
06240-0308Stahlblau passiviertM83318331616 6,84 €
06240-0410Stahlblau passiviertM1040244018,720 7,14 €
06240-902Edelstahlelektrolytisch poliertM2148146,74 5,14 €
06240-003Edelstahlelektrolytisch poliertM31810188,67,5 4,67 €
06240-104Edelstahlelektrolytisch poliertM42112211010 5,14 €
06240-105Edelstahlelektrolytisch poliertM52112211012,5 5,14 €
06240-206Edelstahlelektrolytisch poliertM62514251212 5,71 €
06240-308Edelstahlelektrolytisch poliertM83318331616 8,41 €
06240-410Edelstahlelektrolytisch poliertM1040244018,720 8,41 €
06240-1902Aluminiumnatur eloxiertM2148146,74 3,60 €
06240-1003Aluminiumnatur eloxiertM31810188,67,5 3,27 €
06240-1104Aluminiumnatur eloxiertM42112211010 3,60 €
06240-1105Aluminiumnatur eloxiertM52112211012,5 3,60 €
06240-1206Aluminiumnatur eloxiertM62514251212 4,00 €
06240-1308Aluminiumnatur eloxiertM83318331616 5,89 €
06240-1410Aluminiumnatur eloxiertM1040244018,720 5,89 €
06240-2902EdelstahlgestrahltM2148146,74 4,63 €
06240-2003EdelstahlgestrahltM31810188,67,5 4,20 €
06240-2104EdelstahlgestrahltM42112211010 4,63 €
06240-2105EdelstahlgestrahltM52112211012,5 4,63 €
06240-2206EdelstahlgestrahltM62514251212 5,14 €
06240-2308EdelstahlgestrahltM83318331616 7,57 €
06240-2410EdelstahlgestrahltM1040244018,720 7,57 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66