norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Pilzknöpfe mit Innengewinde
06241

Pilzknöpfe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06241 Pilzknöpfe mit Innengewinde 153 kB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Deckel
GewindeartDD1D2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
06241-0046Edelstahlverkehrsrot RAL 3020InnengewindeM4211219211010 1,28 €
06241-004Edelstahlschwarzgrau RAL 7021InnengewindeM4211219211010 1,28 €
06241-0047Edelstahlrapsgelb RAL 1021InnengewindeM4211219211010 1,28 €
06241-0045Edelstahllichtgrau RAL 7035InnengewindeM4211219211010 1,28 €
06241-005Edelstahlschwarzgrau RAL 7021InnengewindeM5211219211010 1,28 €
06241-0055Edelstahllichtgrau RAL 7035InnengewindeM5211219211010 1,28 €
06241-0056Edelstahlverkehrsrot RAL 3020InnengewindeM5211219211010 1,28 €
06241-0057Edelstahlrapsgelb RAL 1021InnengewindeM5211219211010 1,28 €
06241-0067Edelstahlrapsgelb RAL 1021InnengewindeM6251423251210 1,84 €
06241-0065Edelstahllichtgrau RAL 7035InnengewindeM6251423251210 1,84 €
06241-006Edelstahlschwarzgrau RAL 7021InnengewindeM6251423251210 1,84 €
06241-0066Edelstahlverkehrsrot RAL 3020InnengewindeM6251423251210 1,84 €
06241-0086Edelstahlverkehrsrot RAL 3020InnengewindeM8331931331514 2,62 €
06241-0085Edelstahllichtgrau RAL 7035InnengewindeM8331931331514 2,62 €
06241-008Edelstahlschwarzgrau RAL 7021InnengewindeM8331931331514 2,62 €
06241-0087Edelstahlrapsgelb RAL 1021InnengewindeM8331931331514 2,62 €
06241-04Stahlschwarzgrau RAL 7021InnengewindeM4211219211010 0,87 €
06241-045Stahllichtgrau RAL 7035InnengewindeM4211219211010 0,87 €
06241-046Stahlverkehrsrot RAL 3020InnengewindeM4211219211010 0,87 €
06241-047Stahlrapsgelb RAL 1021InnengewindeM4211219211010 0,87 €
06241-057Stahlrapsgelb RAL 1021InnengewindeM5211219211010 0,87 €
06241-056Stahlverkehrsrot RAL 3020InnengewindeM5211219211010 0,87 €
06241-05Stahlschwarzgrau RAL 7021InnengewindeM5211219211010 0,87 €
06241-055Stahllichtgrau RAL 7035InnengewindeM5211219211010 0,87 €
06241-06Stahlschwarzgrau RAL 7021InnengewindeM6251423251210 1,21 €
06241-065Stahllichtgrau RAL 7035InnengewindeM6251423251210 1,21 €
06241-067Stahlrapsgelb RAL 1021InnengewindeM6251423251210 1,21 €
06241-066Stahlverkehrsrot RAL 3020InnengewindeM6251423251210 1,21 €
06241-085Stahllichtgrau RAL 7035InnengewindeM8331931331514 1,78 €
06241-086Stahlverkehrsrot RAL 3020InnengewindeM8331931331514 1,78 €
06241-08Stahlschwarzgrau RAL 7021InnengewindeM8331931331514 1,78 €
06241-087Stahlrapsgelb RAL 1021InnengewindeM8331931331514 1,78 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66