Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Aluminium.
Deckel Thermoplast PA6.
Gewindestift Edelstahl.
Ausführung:Grundkörper schwarz eloxiert.
Deckel lichtgrau RAL 7035.
Gewindestift blank.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06096 Rändelknöpfe Aluminium 128 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D4HH2TCADZub.PreisBestellen
06096-27085827M4185,511 4,49 €
06096-271051027M4185,511 4,49 €
06096-341051034M521714 6,72 €
06096-341251234M521714 6,72 €
06096-421251242M524,58,515 9,79 €
06096-421451442M524,58,515 9,79 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66