norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant
06131

Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz oder orange.Bestellhinweis:06131-00040 (Rändelknopffarbe schwarz)
Farbkennziffer:
0=schwarz
1=orange
Hinweis:Passende Schrauben ISO 4014.

Δ an dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06131 Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant 177 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant

Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
für
Schrauben
DESWCADZub.PreisBestellen
06131-00040AschwarzM4175,57 0,39 €
06131-00050AschwarzM5206,58 0,42 €
06131-00060AschwarzM625810 0,54 €
06131-00080AschwarzM8361013 0,68 €
06131-00100AschwarzM10361017 0,65 €
06131-01040AorangeM4175,57 0,39 €
06131-01050AorangeM5206,58 0,42 €
06131-01060AorangeM625810 0,54 €
06131-01080AorangeM8361013 0,68 €
06131-01100AorangeM10361017 0,65 €

Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
für
Schrauben
DESWCADZub.PreisBestellen
06131-10040BschwarzM41711,57 0,44 €
06131-10050BschwarzM520158 0,47 €
06131-10060BschwarzM6251810 0,59 €
06131-10080BschwarzM8362313 0,71 €
06131-10100BschwarzM10362317 0,72 €
06131-11040BorangeM41711,57 0,44 €
06131-11050BorangeM520158 0,47 €
06131-11060BorangeM6251810 0,59 €
06131-11080BorangeM8362313 0,71 €
06131-11100BorangeM10362317 0,72 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66